Publicar produtos
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER
CTB 72 DOOR CLOSER

    CTB 72 DOOR CLOSER

    Traduzido por Google,
    A mola de porta CTB 72 Inther é indicada para portas padrão e RF de até 100 kg, com um ângulo máximo de abertura de 180º a 125º. Disponível com ou sem sistema de retenção de porta aberta e com ajuste de fim de curso e velocidade de fechamento. Este modelo de mola de porta possui um mecanismo de cremalheira e pinhão e suporta folhas de porta com largura de até 1250 mm. Também atende às especificações descritas na norma UNE EN 1154 para dispositivos de fechamento de portas controlados. A CTB 72 é uma mola de porta de fácil instalação, adequada para montagem em superfície em portas padrão no lado de abertura. Disponível em quatro acabamentos diferentes: Prata, Latão Acetinado, Branco e Preto.
    Especificação
    • Hydraulic surface-mounted door closer for standard and fire-rated (FD) doors, suitable for door leaves up to 100 kg and 1250 mm width, with a maximum opening angle of 180°–125°. It features a rack-and-pinion mechanism and a thermo-constant valve, ensuring reliable and consistent performance under temperature variations.The closer provides adjustable closing force EN 2–5, with independent regulation of closing speed (180°–15°) and latching action (15°–0°). Available with or without hold-open function. Fully compliant with UNE EN 1154 and EN 1634-1 standards for controlled door closing devices and fire door applications. Designed for easy surface mounting on the door leaf, on the opening side. Available finishes: Silver, Gold, White, and Black.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCtb-72-door-closer
    • Familia de productoDOOR-CLOSERS
    • Grupo de produtosDOOR CLOSERS-CTB
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Accessories