Publicar produtos
INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic
Intra
Arquivado

INTRA Icon wall mounted Soap dispenser automatic

ICON electrical, touch free soap dispenser in stainless steel. Capacity 0.9 liter soap. Suitable for refilling. Run by 4 x 1,5 V AA batteries.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaICSE
  • Familia de productoHygiene products
  • Grupo de produtos350
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)235
  • Largura (mm)124
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers