Publicar produtos
INTRA Sandcatcher E220
Intra
Arquivado

INTRA Sandcatcher E220

Sand catcher with a capacity of 3.5 liters. Intended for the collection and filtration of wastewater containing sand residue. Easy to fit under a sink or wash trough. Dimensions: 174 x 130 x 235 mm
Especificação
  • It is easy to mount directly under a washbasin or a wash trough. The sand catcher is delivered with a flexible outlet that will enable straight or bent installation possibilities.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSAND-01
  • Familia de productoAccessories sanitary products
  • Grupo de produtos391
  • TipoObject (objeto único)
  • Número de edição1
  • Altura (mm)174
  • Largura (mm)130
  • Profundidade (mm)230
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Kg)2.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Waste Separators
  • Número OmniClass23-21 43 23 13
  • Título OmniclassPortable Sanitary Waste Receptacles
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste