Publicar produtos
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
JANSEN Art'System 50 window
    Jansen AG

    JANSEN Art'System 50 window

    Traduzido por Google,

    O JANSEN Art'System 50 é um sistema de perfis não isolados para janelas e portas de janelas. Originalmente desenvolvido como uma solução para o mercado francês, este atraente perfil foi expandido pela Jansen para um sistema testado e aprovado de acordo com a norma 14351-1. O JANSEN Art'System 50 foi especialmente desenvolvido para a renovação de edifícios antigos e é particularmente adequado para edifícios tombados, que exigem um alto padrão estético. O JANSEN Art'System 50 permite a fabricação de janelas e portas de janelas com abertura para dentro, praticamente idênticas às existentes. No entanto, o JANSEN Art'System 50 também se destaca em projetos de construção sustentável, como um sistema de perfis inovador e compacto, com faces extremamente estreitas. As faces estreitas dos perfis do JANSEN Art'System 50 atendem ao desejo dos arquitetos contemporâneos por grandes áreas envidraçadas em caixilhos estreitos.

    Especificação
    • 01-01-01-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Art_System_window
    • Familia de productoUninsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-20
    • Número de edição4
    • Profundidade (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows