Publicar produtos
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
JANSEN JANISOL ARTE 66 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 66 window

    Traduzido por Google,

    Com o JANSEN JANISOL ARTE 66, a Jansen amplia sua gama de sistemas para incluir uma variação atraente. A profundidade básica de 66 mm permite o uso de vidros mais resistentes, com uma altura de ventilação de até 2300 mm. Isso possibilita a abertura oscilo-batente, mesmo com as exigências especiais de edifícios tombados para caixilhos estreitos. Com os acessórios ocultos, atendem às demandas de arquitetos e construtores por um design uniforme e linhas limpas que não permitam qualquer interrupção visual. Os sulcos Euro facilitam a instalação dos acessórios pelos instaladores, enquanto o novo sistema de fixação do vidro facilita a instalação dos painéis. A fabricação com junta de encaixe ou envidraçamento a seco é realizada da maneira usual, como nos perfis de aço JANSEN JANISOL 60 e JANSEN JANISOL ARTE 60 – o que garante um alto nível de confiabilidade do processo.

    Especificação
    • 01-01-05-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_Arte_66_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-20
    • Número de edição5
    • Profundidade (mm)66
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows