Publicar produtos
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
JANSEN JANISOL 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 window

    Traduzido por Google,

    As faces esbeltas dos perfis das janelas JANSEN JANISOL 60, em aço ou aço inoxidável, oferecem espaço para criatividade e conferem ao edifício um caráter verdadeiramente especial. Sejam variantes de caixilho, janelas em arco ou envidraçamento de grandes dimensões, o sistema de janelas Janisol é particularmente adequado tanto para novas construções quanto para a renovação de edifícios existentes.

    Especificação
    • 01-01-02-01

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-17
    • Número de edição5
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows