Publicar produtos
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
JANSEN JANISOL Primo 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Primo 60 window

    Traduzido por Google,

    Com apenas 60 mm de profundidade de instalação, os perfis de aço com ruptura térmica alcançam excelentes valores de isolamento térmico e contribuem ativamente para a construção sustentável e ambientalmente compatível. A montagem e a fabricação do sistema JANSEN JANISOL Primo 60, bem como sua combinação com outros sistemas JANSEN JANISOL 60, são simplificadas pelo uso de seções transversais de perfil idênticas.

    Especificação
    • 01-01-02-02

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJansen_Janisol_Primo_window
    • Familia de productoInsulated steel systems
    • Grupo de produtosDoors & Windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-17
    • Número de edição3
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Casement Window
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003536
    • Nome ETIMWindow (complete with frame)
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSteel window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniclassMetal Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows