Publicar produtos
Cube Locker 4 Tier 4 Across
Cube Locker 4 Tier 4 Across
    JasonL

    Cube Locker 4 Tier 4 Across

    Traduzido por Google,

    Olá, sou um novo membro da família JasonL. Tenho vários tamanhos e cores para combinar com seu ambiente de atividades. Tenho um cadeado com combinação de três dígitos, porta-crachá e compartimento para cartas como padrão. Cada armário vem com uma prateleira ajustável, permitindo que você o guarde em diversas configurações.

    Especificação
    • Brand Jasonl

      Assembly required Yes

      Height (mm) 1933

      Top dimensions (mm) 1600x450

      Total width (mm) 1600

      Total depth (mm) 450

      Warranty (years) 10

      Product weight (kg) 100

      Number of shelves 16

      Material Laminate

      Number of adjustable shelves 16

      Lockable Yes (3 combination lock)

      Carcass thickness (mm) 18

      Number of doors 16

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacube-locker-4-tier-4-across
    • Familia de productoStorages
    • Grupo de produtosCube Locker Office Storages
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

    Disponibilidade da região

    Oceânia