Publicar produtos
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Traduzido por Google,

Versátil, durável e confiável, fui projetado especificamente para facilitar o uso e economizar espaço, e minha missão é organizar seu escritório. Com fechadura central e portas deslizantes, ofereço armazenamento seguro em qualquer ambiente de escritório. Fabricado em aço de alta qualidade, sou muito flexível. Ofereço duas fileiras de arquivos A4 ou uma fileira única (da frente para trás) de pastas de arquivo Foolscap. Meus itens padrão incluem três prateleiras ajustáveis, duas cores de carcaça diferentes, pastas de arquivo suspensas e portas de PVC. Sou a unidade de armazenamento ideal para as suas necessidades.

Especificação
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosTambour
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1025
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalLaminados
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia