Publicar produtos
Uniform Large Open Bookcase [2400W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Open Bookcase [2400W x 1870H x 350 & 450D]

Traduzido por Google,

Olá! Eu sou a Estante Uniforme! Sou perfeita para o escritório contemporâneo, combinando estilo com praticidade. Sou ideal para guardar pastas, livros, prêmios, fotos e qualquer outra coisa que você queira exibir com orgulho. Tenho 1870 mm de altura e posso me encaixar na maioria dos escritórios e espaços residenciais.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 2400x450

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 115

    Number of shelves 12

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 6

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-large-open-bookcase-2400w-x-1870h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia