Publicar produtos
Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [2400W x 1870H x 350 & 450D]

Traduzido por Google,

Sou uma unidade elegante e fechada que oferece amplo espaço para todos os seus acessórios de escritório. Com quatro compartimentos seguros e um armário pequeno e médio com sistemas de trava separados, posso oferecer a flexibilidade e a segurança que todo espaço de trabalho precisa. Meu design clean com cores personalizáveis ​​combina com qualquer escritório, e ofereço uma garantia de dez anos.

Especificação
  • Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 2400x450

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 450

    Carcass thickness (mm) 18

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-large-storage-cupboard-with-small-and-medium-doors
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia