Publicar produtos
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Traduzido por Google,

Olá! Eu sou a Estante Uniforme! Sou perfeita para o escritório contemporâneo, combinando estilo com praticidade. Sou perfeita para guardar pastas, livros, prêmios, fotos e qualquer outra coisa que você queira exibir com orgulho. Tenho 1170 mm de altura e me encaixo na maioria dos espaços de escritório e casa.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia