Publicar produtos
Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Medium Doors [800W x 1170H x 350D]

Traduzido por Google,

Olá, sou o Armário de Armazenamento Uniforme Médio com Portas Médias. Minha estrutura está disponível em preto, meu tampo em branco, bordo, carvalho recuperado ou carvalho escuro e meus puxadores em prata, branco ou preto. Meu acabamento laminado me torna uma peça clássica para adicionar ao seu espaço. Tenho 2 portas médias e também posso trancar, para que você possa me confiar seus documentos confidenciais.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800X350

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-medium-storage-cupboard-with-medium-doors-800w-x-1170h-x-350d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia