Publicar produtos
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [800W x 1170H x 350 & 450D]

Traduzido por Google,

Organizar-me é o que eu faço de melhor, e minha prateleira ajustável oferece a flexibilidade para reorganizar, realocar e reposicionar. Minhas portas com fechadura oferecem a segurança e a privacidade que todo escritório precisa, e meus designs modernos me fazem combinar com qualquer ambiente. Estou disponível em branco, bordo e wengué, e tenho garantia de dez anos.

Especificação
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 78

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 2

    Adjustable feet Yes

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Familia de productoStorages
  • Grupo de produtosUniform Office Storages
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMelamina
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento

Disponibilidade da região

Oceânia