Publicar produtos
Jatak Floor Truss Wood Element
Jatak

Jatak Floor Truss Wood Element

4.1 de 5 estrelas4.1(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Se pretende construir de forma eficiente, económica e amiga do ambiente, opte pelo Jatak® Hulldekke (sistema de treliças de piso em bloco oco de madeira). As vigas treliçadas formadas juntas como Jatak® Hulldekke oferecem uma laje flexível e orientada para o futuro. O Jatak® Hulldekke pode cobrir grandes vãos de até 8,0 m a uma altura de 500 mm. Isso significa que o arquiteto tem muito espaço para usar para fornecer soluções de alta qualidade.

  • Adequado para vãos de até 8 metros
  • Mais espaço para arquitetos
  • Integração de instalações maiores no piso

Ao mesmo tempo, a solução de design aberto oferece espaço para integração de instalações necessárias, como água/drenagem, ventilação, sistemas elétricos, etc. andar. Os sistemas de piso que usam o Jatak® Hulldekke são leves, o que pode ajudar a reduzir os custos de fundação. Seções de teto completas com vigas treliçadas de 2,4 metros de largura são fornecidas prontas e içadas no edifício. Várias pesquisas diferentes mostraram que este é um dos sistemas mais rápidos no mercado quando se trata de velocidade de instalação. Embora seja recomendado que o isolamento seja soprado, painéis de isolamento também podem ser usados. A estrutura também é capaz de atingir uma resistência ao fogo de REI-60 e classificação de som B.

Formulários:

  • Habitação residencial
  • Garagens
  • Blocos de baixo nível de até 5 andares
  • Estruturas de telhado
  • Edifícios industriais
  • Edifícios agrícolas
Especificação
  • Height:
    Standard element from 350mm – 600mm dependent on span width.

    Design loads:
    Selfweight/permanent load 0,7 kN/m2
    Live load 3,0kN/m2. Loads can be adjusted to project.

    Internal spacing (trusses):
    0,6m

    Top construction:
    Sheating
    Truss construction:
    98x48mm (w x h) timber with nail plate joints

    Please see the product URL for information regarding fire resistance and sound classification. 

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicajatak-floortruss-woodelement
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosSlab
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)350
  • Largura (mm)2400
Relacionado
  • Material principalToras
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Terraços, placas e soalhos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCWood trusses
  • Código UNSPSC30103606
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
  • Código CSI MasterFormat 201406 15 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Floor Decking
  • Número OmniClass23-13 35 23 11 15
  • Título OmniclassWood Structural Floor Decks
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa
Norway