Publicar produtos
AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

AC18-WRX - Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 8” LF

Traduzido por Google,

Alto-falante compacto de 2 vias com 1 x 8" LF

Sistemas de alto-falantes de 2 vias de alta saída que combinam flexibilidade com alta fidelidade.

Características

  • Cobertura do Driver de Compressão de 1” Guia de Ondas PT™
  • Transdutor LF de 205 mm (8 pol.)
  • Gabinete compacto
  • Programa de 500 W
  • Conectores duplos Neutrik NL4 mais terminal de parafuso
  • Pontos de fixação para suporte em U opcional, suporte tipo OmniMount ® de terceiros e acessório de montagem em suporte
Especificação
  • Frequency Response (-10dB): 52 Hz - 20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 63 Hz – 19 kHz
    System Power Rating: 375 W (AES rated)
    250 W / 500 W / 1000 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: /26: 120° x 60°/95: 90° x 50°
    Dimensions (H x W x D): 469.9 x 237.5 x 254.0 mm (18.5 x 9.4 x 10.0 in)
    Net Weight (each): 12.8 kg (28.2 lb)
    Crossover Modes: Passive
    Maximum SPL (1m): 116 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 1 x JBL 228H, 205 mm (8 in) SFG™ driver with 64 mm (2.5 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2408H-1 25 mm (1 in) exit compression driver, 38 mm (1.5 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 and MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAC18-WRX-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-8-LF
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosPoint Source Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers