Publicar produtos
AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

AC2212/64 /95 /00 - Compact 2-Way Loudspeaker with 1 x 12" LF

Traduzido por Google,

Alto-falante compacto de 2 vias com 1 x 12" LF - AC2212/64/95/00

Os alto-falantes AC2212 são sistemas compactos de alto-falantes de 2 vias de alcance total compostos por um driver de baixa frequência de 300 mm (12 pol) e um driver de compressão de bobina de voz.

RECURSOS

  • Guia de ondas PT™ Progressive Transition™ para um bom controle de padrão com baixa distorção.
  • Bi-Amp / Passivo Comutável.
  • Modelo de suporte em U opcional MTU-4.
  • Para aplicações de instalação fixa que exigem um gabinete compacto, como salas de aula, centros de aprendizado corporativo, pequenas instalações de artes cênicas, design de som teatral, auditórios, instalações esportivas e locais de entretenimento temáticos.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAC2212-64-95-00-Compact-2-Way-Loudspeaker-with-1-x-12-LF
  • Familia de productoVintage
  • Grupo de produtosInstalled Sound
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers