Publicar produtos
AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

AC26-WRC/WRX - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 2 x 6.5” LF

Traduzido por Google,

Alto-falante de 2 vias ultracompacto com 2 x 6,5" LF

Sistemas de alto-falantes de 2 vias de alta saída que combinam flexibilidade com alta fidelidade.

Características

  • Driver de compressão de saída de 1” com guia de onda PT™ de cobertura de 90° x 90°
  • Transdutor LF de 165 mm (6,5 pol.)
  • Gabinete ultracompacto
  • Programa 360W
  • Conectores duplos Neutrik NL4 mais terminal de parafuso
  • Pontos de fixação para suporte em U opcional, suporte tipo OmniMount ® de terceiros e acessório de montagem em suporte
Especificação
  • Frequency Response (-10dB): 55 Hz -20 kHz
    Frequency Response (±3 dB): 70 Hz -18 kHz
    System Power Rating: 350 W (AES rated)
    180 W / 360 W / 720 W (Continuous/Program/Peak) (IEC rated)
    Impedance: 8 ohms
    Coverage Pattern: 90° x 90°
    Dimensions (H x W x D): 539.8 x 199.4 x 226.1mm (21.3 x 7.8 x 8.9in)
    Net Weight (each): 11.0 kg (24.3 lb)
    Maximum SPL (1m): 117 dB
    System Sensitivity (1w @ 1m): 92 dB SPL
    LF Driver: 2 x JBL 226J, 165 mm (6.5 in) SFG™ driver with 50 mm (2 in) edge wound voice coil
    Nominal LF Driver Impedance: 8 Ohms
    HF Driver: 1 x 2414H 25 mm (1 in) exit compression driver, 25 mm (1 in) voice coil
    Enclosure: 12 mm and 15 mm exterior grade multi-ply hardwood plywood
    Suspension Attachment: 6 x M8 points; 1 top, 3 bottom, 2 rear. 4 x M6 rear for OmniMount® 30.0 or MultiMount® MM-022-BT, MM-024-BT, MM-020-CM.
    Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAC26-WRC-WRX-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-2-x-6-5-LF
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosPoint Source Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers