Publicar produtos
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    Traduzido por Google,

    Alta frequência média-alta de alta potência - AM7200/64/95

    Os alto-falantes AM7200 são um sistema de alto-falante de média-alta frequência de alta potência composto por um driver de compressão CMCD Cone Midrange de 200 mm (8 pol) e um driver de compressão HF de bobina de voz de 38 mm (1,5 pol) de saída/75 mm (3 pol). O guia de onda de frequência média-alta PT Progressive Transition multibanda fornece cobertura bem controlada e é giratório para posicionamento do gabinete na orientação horizontal ou vertical. Os cruzamentos de alta inclinação minimizam a sobreposição de banda e a resposta fora do eixo bem controlada aumenta a capacidade de arranjo. O armário está equipado com pontos de suspensão roscados M10. Suportes de matriz pré-projetados estão disponíveis. O AM7200 faz parte da JBL AE Application Engineered Series, uma família versátil de alto-falantes para uma ampla variedade de aplicações de instalação fixa.

    RECURSOS

    • O driver de compressão de médios CMCD™ Cone fornece distorção de médios baixos, sensibilidade aumentada, largura de banda estendida e coerência de fase aprimorada.
    • Driver de compressão de alta frequência 2432H
    • Guia de ondas de transição progressiva PT™ para excelente controle de padrão com baixa distorção.
    • Comutável Bi-Amp/Passivo.

    FORMULÁRIOS

    • Instalações de artes cênicas
    • Design de som teatral
    • Auditórios
    • Casas de adoração
    • Clubes ao vivo
    • Discotecas/discotecas
    • Instalações esportivas
    • Espaços temáticos de entretenimento
    • PA somente voz (sem reforço LF ou subwoofer)
    • Aplicações de preenchimento de atraso (sem reforço LF ou subwoofer)


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAM7200-64-95-High-Power-Mid-High-Frequency
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosInstalled Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers