Publicar produtos
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF
AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF

    AWC15LF - All-Weather Compact Low-Frequency Speaker with 15" LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de baixa frequência compacto para todos os climas com 15" LF - AWC15LF

    O AWC15LF é um alto-falante compacto altamente resistente às intempéries para aumentar a capacidade de baixa frequência de um sistema de som. O AWC15LF é ideal para muitas aplicações, incluindo instalações esportivas, pistas de corrida, estádios, feiras, rodeios, pistas de patinação, locais de entretenimento temáticos, navios de cruzeiro, parques aquáticos, sistemas de música ambiente ao ar livre, piscinas e uma grande variedade de outros locais ao ar livre e internos tipos.

    RECURSOS

    • Reforço de baixa frequência para aplicações externas
    • Classificação IP56 altamente resistente às intempéries
    • Componente: • Woofer de 380 mm (15 pol) com cone reforçado com Kevlar e bobina de voz de 75 mm (3 pol).
    • Potência de 500 Watts (ruído rosa contínuo médio)
    • Faixa de frequência até 45 Hz
    • Transformador multi-tap de 300 Watts 70V/100V ou baixa impedância direta de 8Ω.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAWC15LF-All-Weather-Compact-Low-Frequency-Speaker-with-15-LF
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPoint Source Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers