Publicar produtos
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove
CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    CBT 70J-1 - Constant Beamwidth Technology™ Two-Way Line Array Column with Asymmetrical Vertical Cove

    Traduzido por Google,

    Coluna de matriz linear bidirecional Constant Beamwidth Technology™ com cobertura vertical assimétrica.
    O CBT 70J-1, com Constant Beamwidth Technology™, representa um avanço na consistência de controle de padrão, utilizando a formação de feixe de atraso analógico complexo e afunilamento de amplitude para obter uma cobertura vertical superior e consistente sem o feixe vertical estreito e o lobing fora de cobertura que são típicos de alto-falantes de coluna de fator de forma reto. (mostrado com a grade incluída removida)

    RECURSOS

    • A cobertura vertical assimétrica envia mais som para a área distante da sala para tornar os níveis de som de frente para trás mais consistentes.
    • Componentes: Dezesseis tweeters de domo macio de 25 mm (1 pol) e quatro drivers LF de alta potência de 125 mm (5 pol), dispostos coaxialmente.
    • A Constant Beamwidth Technology™, com patente pendente, fornece diretividade constante até as frequências mais altas e reduz o lobing fora da cobertura.
    • Cobertura de padrão vertical comutável entre 45° para cobertura de alcance médio e 25° para aplicações de longo alcance.
    • A voz comutável fornece resposta plana no modo de música ou pico de presença de médio alcance no modo de fala.
    • Proteção dinâmica contra sobrecarga SonicGuard™ de dispositivos HF
    • Suporte de parede giratório (pan)/inclinado incluído.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCBT-70J-1-Constant-Beamwidth-Technology-Two-Way-Line-Array-Column
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosColumn Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers