Publicar produtos
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante compacto interno/externo de fundo/primeiro plano
    O Control 25 é talvez o mais versátil da série Control Contractor da JBL Professional
    alto-falantes internos/externos.

    RECURSOS

    • Componentes: Woofer revestido de polipropileno de 5,25 pol., tweeter carregado de chifre revestido de titânio de 0,75 pol.
    • Hardware de montagem InvisiBall® integrado*.
    • Gabinete e transdutores resistentes às intempéries.
    • Facilmente pintável.
    • Buzina de alta frequência de 90° x 90°.
    • Circuito de Proteção de Sobrecarga.
    • Sensibilidade: 88 dB SPL, 1W, 1m
    • *Patentes pendentes em todo o mundo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-25-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Loudspeaker
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosInstalled Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers