Publicar produtos
Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Control 312CS - High-Output 12 in. In-Ceiling Subwoofer Loudspeaker

Traduzido por Google,

Alto-falante Subwoofer de teto de 12 pol. de alta saída
O Control 312CS é um excelente complemento para os sistemas de alto-falantes JBL Control 321, 322 e 328, ou qualquer sistema de alto-falante fullrange que exija uma resposta de graves estendida.

RECURSOS

  • Woofer de driver de subwoofer de 300 mm (12 polegadas) reforçado com Kevlar com bobina de voz de 75 mm (3 polegadas).
  • O manuseio de alta potência de 400 Watts com alta sensibilidade fornece alta capacidade de SPL.
  • Grade limpa e contemporânea e caixa traseira opcional disponível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaControl-312CS-High-Output-12-in-In-Ceiling-Subwoofer-Loudspeaker
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de produtosCeiling Speakers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers