Publicar produtos
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover
Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Control 60PS/T - Pendant Subwoofer with Crossover

    Traduzido por Google,

    Subwoofer pendente com crossover
    O alto-falante de subwoofer pendente Control 60PS/T fornece extensão de graves e alto impacto para sistemas de som de alta fidelidade em uma ampla variedade de aplicações, incluindo restaurantes, lojas de varejo, cafés de música, clubes de saúde, bares temáticos, locais de lazer e outros locais onde são utilizados sistemas de música de primeiro plano/fundo de alta fidelidade. Com potência de 150 watts e baixa distorção, o driver de baixa frequência de 200 mm (8 pol) de longa excursão possui borda de borracha butílica para qualidade de som firme e bem amortecida e confiabilidade a longo prazo, e um cone revestido de polipropileno para proteção contra umidade. A bobina de voz de alta temperatura de 50 mm (2 pol) e a bobina de fibra de vidro de baixa massa garantem boa resposta transitória de graves e excelente estabilidade sob condições de trabalho de alta potência e alto ciclo de trabalho.

    RECURSOS

    • Subwoofer pendente de radiação direta de alto impacto de 150 Watts com crossover passivo integrado para até quatro alto-falantes satélites.
    • Driver de longa excursão de 200 mm (8 pol.).
    • Operação de 8 ohms (150 Watts) e 70V/100V (100 Watts).
    • Ferragens suspensas com cabo de aço galvanizado de 4,5 m (15 pés) e braçadeira fácil de ajustar.
    • Design elegante, disponível em preto ou branco (-WH).
    • Listado pela UL (sistema de alto-falante e cabo suspenso).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-60PS-T-Pendant-Subwoofer-with-Crossover
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPendant Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers