Publicar produtos
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker
Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Control 65 P/T - Compact Full-Range Pendant Speaker

    Traduzido por Google,

    Alto-falante suspenso compacto de alcance total
    O Control 65P/T incorpora a exclusiva tecnologia RBI Radiation Boundary Integration da JBL para fornecer uma cobertura muito consistente e ampla em todo o espaço de audição.

    RECURSOS

    • Tecnologia Integradora de Limite de Radiação RBI
    • Cobertura cônica de 120°
    • Baixa frequência de 5,25" (130 mm) com tweeter de cúpula de seda para qualidade de som de alta fidelidade
    • 75 Watts, 8 ohms e transformador multi-tap de 60 W
    • Preto ou branco
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaControl-65-P-T-Compact-Full-Range-Pendant-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosPendant Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers