Publicar produtos
SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

Traduzido por Google,

Coaxial de 2 vias com alto-falante surround com sinalização espacial com 8" LF
O SCS 8 é um alto-falante surround de cinema de 2 vias, com driver coaxial, ideal para formatos surround multicanal e foi projetado para instalação suspensa, bem como para instalações padrão na parede.

Características

  • O manuseio de potência de 250 Watts (ruído rosa contínuo médio) com alta sensibilidade fornece alta capacidade de SPL.
  • Controle de padrão de banda larga consistente de 120° x 120°
  • Surround de cinema de clareza extraordinária com resposta de frequência estendida para efeitos especiais
  • Componentes: • Woofer de 200 mm (8 pol.) com cone reforçado com Kevlar e bobina de voz de 50 mm (2 pol.). • Driver de compressão de saída de 25 mm (1 pol) com design exclusivo patenteado e diafragma de polímero de alta temperatura.
  • Resposta de frequência de 70 Hz - 20 kHz
  • Rede crossover passiva de alta potência
  • Proteção de sobrecarga
Especificação
  • Frequency Range (±3 dB): 90 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (-10dB): 70 Hz – 20 kHz
    Coverage Pattern: 120° x 120°
    Directivity Factor (Q): 8.1 (1 k – 16 kHz)
    Directivity Index (DI): 8.4 dB (1 k – 16 kHz)
    Power Rating: 250 W 2 hrs.200 W 100 hrs
    Sensitivity: 94 dB (Ave. 90 Hz – 20 kHz)
    Maximum SPL (1m): 118dB
    Crossover Network: 2.1 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 2nd order low-pass to LF
    Nominal Impedance: 8Ω
    LF Driver: Kevlar-reinforced cone with weather treatment, 50 mm (2 in) voice coil.
    HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, patented design, fluidcooling.
    HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
    Enclosure: ABS with Glass enclosure, heavily braced
    Attachment: Two M10 points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
    Grille: Corrosion-resistant zinc-rich steel grille.
    Input Connection: CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 9 mm outside 4 mm inside openlug (#6, #8 or #10) plus bare wire up to 2.5 mm2 (12 AWG) wire or spade lugs.
    Dimensions: 300 x 300 x 305 mm (11.8 x 11.8 x 12.0 in), cabinet 359 mm (14.2 in) including bracket extending to back
    Colors: Black
    Net Weight (each): 8.2 kg (18 lb), 10.0 kg (22.0 lb) with U-Bracket
    Shipping Weight: 11.4 kg (25.0 lb)
    Included Accessories: U-bracket, steel.
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 120°
    Power Handling (2Hr AES Rating): 250 W

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSCS-8-Spatially-Cued-Surround-Loudspeaker2-Way-Coaxial
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de produtosLarge Format
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nome ETIMLoudspeaker set
  • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniclassLoudspeakers