Publicar produtos
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer Bass Reflex simples de 18" - STX818S

    Um único sistema de subwoofer compacto de alta potência de 18" em um gabinete ventilado com carregamento frontal projetado para área frontal mínima fornece 1.000 watts de manipulação de energia de ruído rosa contínuo, programa de 2 kW e pico de 4 kW. O STX818S também vem equipado com um Montagem em poste M20 e um kit de rodas opcional.

    RECURSOS

    • Woofer Super Vented Gap™ de 18 pol. para saída de baixa frequência estendida.
    • Grande área de porta para distorção reduzida.
    • Tomada de pólo rosqueado de 20 mm para montagem sólida e segura de alto-falante satélite.
    • Gabinetes robustos revestidos com DuraFlex™ dimensionados para serem fáceis de transportar.
    • Grade de aço de calibre 14 forrada com tecido acusticamente transparente.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSTX818S-Single-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosPortable Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers