Publicar produtos
VLA-C2100 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C2100 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C2100 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C2100 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF
VLA-C2100 Two-Way Full Range Loudspeaker with  2 x 10" Differential Drive® LF

    VLA-C2100 Two-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 10" Differential Drive® LF

    Traduzido por Google,

    Alto-falante de alcance total de duas vias com 2 x 10" Differential Drive® LF
    O VLA-C2100 usa componentes de tecnologia comprovada da JBL. A seção de alta frequência é carregada com buzina para máxima sensibilidade e controle de padrão ideal e possui três drivers D2415 com diafragmas anulares de 1,5” de diâmetro, bobinas de voz de 1,5” e motores de neodímio.

    A seção de baixa frequência utiliza dois drivers de bobina de voz 2261 10” Differential Drive® de 3”.

    Os gabinetes apresentam painéis terminais de fibra de vidro e aço reforçados multicamadas. As grades são de aço perfurado de calibre 14 revestido a pó com revestimento em tecido preto acusticamente transparente, uma camada inferior de malha hidrofóbica e um sistema de trilho à prova d'água.

    O sistema de rigging é inerente ao projeto do sistema. Os ângulos entre caixas são selecionados quando a matriz é montada. Outros acessórios incluem uma estrutura de aparelhamento, barra pull-back e um kit cardióide para o submarino.

    RECURSOS

    • Módulo line array compacto otimizado para aplicações de instalação permanente
    • Transdutores de componentes de tecnologia avançada para baixo peso e alto rendimento
    • Gabinete externo com classificação IP55 para proteção contra poeira e água
    • Pontos de montagem abrangentes para criar uma configuração de matriz de linha
    • Construção de caixa de fibra de vidro e componentes intemperizados
    • Pode ser biamplificado para SPL máximo ou alimentado passivamente para reduzir os custos de amplificação
    • Padrão de cobertura horizontal de 100°

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • SPECIFICATIONS
      System  
      Frequency Range (-10 dB) 86 Hz - 18 kHz
      Frequency Response (±3 dB) 109 Hz – 15.3 kHz
      System Power Rating  
      Full Range 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp LF 800 W Continuous Pink Noise (3200 W peak), 2 hrs 
      400 W Continuous Pink Noise (1600W peak), 100 hrs
      Bi-amp HF 150 W Continuous Pink Noise (600 W peak), 2 hrs 
      50 W Continuous Pink Noise (200 W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage  
      Full-Range 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp LF 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Bi-Amp HF 50 V Rms (2 hrs), 135 V peak
      Maximum SPL (1m) 131 dB Cont. Ave (2 hrs), 137 dB Peak
      Sensitivity  
      Full-Range 102 dB (85 Hz – 19 kHz)
      Bi-Amp LF 100 dB (85 Hz – 950 Hz
      Bi-Amp HF 107 dB (950 Hz – 19.2 kHz)
      Coverage Pattern (-6 dB) Horizontal: 100° (+5°/-15°, 1.5 kHz to 15 kHz) 
      Vertical: Varies with array size and configuration
      Impedance  
      Full-Range 8Ω, 6.7Ω min @ 200 Hz
      Bi-Amp LF 8Ω, 6.9 Ω min @ 230 Hz
      Bi-Amp HF 16 Ω, 15.9 Ω min @ 1.1 kHz
      Amplifiers Crown DCi Family with DSP on-board
      Recommended: 
      Crown DCi 2 | 1250N 
      Crown DCi 4 | 1250N/ND/DA 
      Crown DCi 2 | 2400N 
      Crown DCi 4 | 2400N
      Transducers  
      Low Frequency Driver 2 x 2261FF, 254 mm (10 in) diameter, each with two 76 mm (3 in) diameter voice coils, Neodymium Differential Drive®, Direct Cooled™
      High Frequency Driver 3 x 2415K, D2 Dual Diaphragm Dual Voice Coil Compression Drivers, each with two 38 mm (1.5 in) dia. Voice Coils; 21 mm (0.8 in) exit
      Physical  
      Enclosure Material Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18 mm Birch plywood internal bracing.
      Grille Powder coated 14 gauge hex-perforated steel with zinc under-coating, backed with acoustically transparent cloth and hydrophobic screen.
      Inter-Enclosure Angles VLA-C2100 to VLA-C2100: 2.4°, 3.8°, 6.0°, 9.5°, 15° using VLA-C2100 Bracket Plate (included with VLA-C2100)

      VLA-C2100 to VLA-C265 (either model on top/bottom): 1.9°, 3.0° using VLA-C2100 Bracket Plate (included with VLA-C2100) and 4.7°, 7.5°, 11.9° using VLA-C265 Bracket Plate (included with VLA-C265)

      VLA-C2100 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C2100 cannot be connected above C125S): 0°, 7.5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)
      Environmental IP-55 rating per IEC529 (dust protected and protected against jets of water)
      Terminals CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9mm (0.375 in) spade lugs. Touch-proof covers
      Colors -GR: Gray (similar to Pantone 428C), -BK: Black
      Dimensions (H x W x D) 381 x 848 x 460 mm (15.0 x 33.4 x 18.1 in)
      Net Weight (ea) 37.7 kg (83 lbs)
      Shipping Weight (ea) 44.0 kg (97 lbs)
      Included Accessories 2 x VLA-C2100 Bracket Plates 
      8 pcs. M10 x 35 mm stainless steel bolts (1.5mm pitch, 6 mm hexdrive) for attaching Bracket Plates 
      2 pcs. Plastic Trim Cover Panels for Bracket Plates, each attaches via 
      4 pcs (8 total) 3-32 x ½” trusshead, phillips-drive, stainless steel bolts
      Optional Accessories VLA-C-SB Suspension Bar Kit for the array, includes 2 identical Suspension Bars (for top/bottom), 4 pcs ¾-inch Class 2 Screw Pin Shackles (must use 2 Shackles for each Suspension Bar, located at end channels, not in the center).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVLA-C2100-Two-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de produtosLine Array Speakers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers