Publicar produtos
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer

    VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer

    Traduzido por Google,

    Subwoofer compacto alimentado de 1-18" - VT4881ADP-DA, VT4881ADP

    O Subwoofer Arrayable de 18" VT4881ADP Compact foi projetado para fornecer reforço de som de alta qualidade de informações musicais VLF (Very Low Frequency) para uma variedade de aplicações, incluindo áudio de concerto, A/V corporativo e apresentações teatrais de todos os tipos. Companheiro ideal para o VT4887ADP compacto sistemas de três vias.

    RECURSOS

    • Novo Componente de Tecnologia Avançada 2269G: Diferencial Drive ® Ímã de Neodímio, Bobina de Voz Dupla, transdutor de cone Direct Cooled™ com recursos de Excursão Ultra Longa
    • A tecnologia JBL DrivePack ® oferece excelente qualidade de áudio e potência robusta Classe I de alta eficiência, perfeitamente adaptada ao gabinete, com processamento de sinal digital abrangente.
    • O compartimento modular é equipado com módulo de entrada de áudio digital DPDA, com processamento de sinal BSS OmniDrive HD. Também aceita módulo de entrada dbx básico (não em rede, analógico) ou módulos de entrada em rede opcionais da Crown.
    • As tensões de linha CA em todo o mundo são selecionadas automaticamente para 50 ou 60 Hz.
    • Técnicas de construção avançadas usando JBL PlyMax ® proporcionam um gabinete excepcionalmente rígido e leve
    • Acabamento externo robusto DuraFlex™; Cone de alto-falante intemperizado.
    • Sistema de suspensão SAFE™ patenteado e integrado: ligas premium tratadas termicamente fornecem matrizes suspensas rígidas e confiáveis projetadas para orientação vertical em vários ângulos.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVT4881ADP-DA-VT4881ADP-Powered-Compact-Arrayable-1-18-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de produtosTour Sound
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nome ETIMLoudspeaker set
    • Nome UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoLoudspeakers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniclassLoudspeakers