Publicar produtos
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Traduzido por Google,
Misturador monocomando para lavatório, instalação na bancada, válvula de escoamento pop-up, bica fixa L=104 mm, partida a frio
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH3112H1xxx1111
  • Familia de productoPONTA STYLE
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-11-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emTurquia
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Europa Ásia África