Publicar produtos
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start
    Jika

    PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, without pop-up waste, swivel spout L=130 mm, Cold Start

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando para lavatório, de instalação na bancada, sem válvula de escoamento pop-up, bica giratória L=130 mm, partida a frio.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3112H1xxx2201
    • Familia de productoPONTA STYLE
    • Grupo de produtosFaucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África