Publicar produtos
PONTA STYLE Single lever shower wall-mounted mixer, without shower set
PONTA STYLE Single lever shower wall-mounted mixer, without shower set
    Jika

    PONTA STYLE Single lever shower wall-mounted mixer, without shower set

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando de parede para chuveiro, sem conjunto de chuveiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaH3312H7xxx4001
    • Familia de productoPONTA STYLE
    • Grupo de produtosFaucets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África