Publicar produtos
Soap dispenser Aitana Deluxe
Jofel
Arquivado

Soap dispenser Aitana Deluxe

*Bulk fill soap dispenser. *Deposit made of smoke SAN, 0,900 Litre capacity *Base and push button made of grey ABS, of high quality and resistance. *Key lock, inox steel cover. *Push button includes anticorrosion and non-drip valve *Allows to view completely the quantity of soap available. *Great performance, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Recommended for collectivities and high traffic public toilets. *Widely tested.
Especificação
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT TRANSPARENT SAN PLASTIC DEPOSIT WITH 0,900 L CAPACITY BASE AND PUSH BUTTON MADE IN HIGH QUALITY AND HIGHLY RESISTANT GREY ABS KEY LOCK, STAINLESS STEEL LID NON-DRIP AND ANTI CORROSION VALVE IN PUSH BUTTON CONTENT VIEWER TO MONITOR THE AMOUNT OF SOAP AVAILABLE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap_dispenser_aitana_deluxe
  • Familia de productoSoap dispensers
  • Grupo de produtosAitana
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)210
  • Largura (mm)125
  • Profundidade (mm)105
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.42
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers