Publicar produtos
Soap dispenser Clasico
Jofel
Arquivado

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
Especificação
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasoap_dispenser_clasico
  • Familia de productoSoap dispensers
  • Grupo de produtosClassic
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)135
  • Largura (mm)82
  • Profundidade (mm)115
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioABS
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC010549
  • Nome ETIMSoap dispenser
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers