Publicar produtos
Soap dispenser Futura
Soap dispenser Futura
    Jofel
    Arquivado

    Soap dispenser Futura

    Refs.:

    AC45000 FOAM REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC45500 FOAM REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    AC46000 FOAM CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC46500 FOAM CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53000 GEL CARTRIDGE - SATIN FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - SATIN FINISH

    AC53500 GEL CARTRIDGE - BRIGHT FINISH

    AC53050 GEL REFILLABLE - BRIGHT FINISH

    *Bulk fill soap dispenser.
    *High quality and resistance inox steel cover, satin finish.
    *Antivandal and robust.
    *Key lock and content viewer.
    *Deposit capacity: 0,850 Litre.
    *Manual push button integrated on cover.
    *Non-drip and anti corrosion valve.
    *Widely tested: great performance and duration.
    *Included in the range "Futura".
    *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
    *Suits perfectly any installation and decor.

    Especificação
    • MADE OF STAINLESS STEEL AISI 304 SATIN OR BRIGHT FINISH, PLASTIC BASE ABS 

      CAPACITY 0.85 LITERS
      PRESSURE OF PULSOR: 2 Kgs DOSE PER PULSATION: 1 Gram
      BY MEANS OF SCREWS AND PLUGS INCLUDED IT ADMITS FIXATION BY ADHESIVE (NOT INCLUDED) 
      1 STAINLESS STEEL 2-POINT WRENCH, 4 PLUGS AND 4 SCREWS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoap_dispenser_futura_0-85l_inox
    • Familia de productoSoap dispensers
    • Grupo de produtosFutura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)271
    • Largura (mm)127
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers