Publicar produtos
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox
    Jofel
    Arquivado

    Z-Fold towel dispenser Futura (Z-600) Inox

    *Z-fold hand towel dispenser. *Made of inox steel, satin finish, high quality and resistance. *Key lock, level viewer and hinged cover. *Acommodates up to 600 z-fold towels. *Delivers unfolded towels by the underside, one at a time: reduced cost. *Included in the range "Futura". *Refill of towels is easy, quick and simple. *Maximum saving of paper. *Hygienic: Avoids contamination when touching towels manually. *Robust, long lasting life. *Easy to clean and maintain. *Ideal for places with high traffic of people. *Recommended for collectivities and public toilets.
    Especificação
    • MADE OF HIGH QUALITY SATIN STAINLESS STEEL, HIGHLY RESISTANT
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaZ-Fold_600_towel_dispenser_Futura_inox
    • Familia de productoPaper dispensers
    • Grupo de produtosFutura
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)343
    • Largura (mm)263
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioABS
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.71
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet paper dispensers
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers