O Johns Manville ProtectoR HD é uma placa de cobertura de poliisocianurato de alta densidade com 1/2" de espessura que oferece excelente resistência às condições adversas de telhados, incluindo granizo, ventos fortes, perfurações e umidade. Sua tecnologia de núcleo de espuma de poliisocianurato de células fechadas proporciona isolamento térmico adicional (R-2,5), além de ser leve e apresentar baixa absorção de água.
O ProtectoR HD possui a menor taxa de fixação do mercado para uma placa de cobertura de poliisocianurato de alta densidade — até 50% menos fixadores são necessários para atingir a norma FM I-90. A instalação segue as mesmas diretrizes dos isolamentos Invinsa e de poliisocianurato, com juntas justapostas e um deslocamento mínimo de 15 cm (6 polegadas); as placas são fixadas com fixadores apropriados e placas de base plana ou coladas com adesivo de espuma de uretano de baixa expansão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |