Publicar produtos
Castillo Oak
Kährs

Castillo Oak

Traduzido por Google,
As nuances de umber bruto encontradas neste piso de carvalho de uma única tira da Grande Collection adicionam ao seu caráter extremamente rústico. Os belos e naturais nós e rachaduras que apimentam a superfície são destacados pelo acabamento ricamente defumado. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e realçar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Smoked Brushed 201XDDEKFRKE280
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacastillooak586662
  • Familia de productoKährs Supreme
  • Grupo de produtosGrande Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)2800
  • Profundidade (mm)260
Relacionado
  • Material principalCarvalho
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)