Publicar produtos
Oak Paris Oil
Kährs

Oak Paris Oil

Traduzido por Google,
As nuances loiras douradas deste piso exclusivo de tira única da Coleção Capital são equilibradas por uma variação de cores uniforme entre as tábuas. Apenas a madeira de carvalho da melhor qualidade é usada, e cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica de prancha completa.
Especificação
  • Kährs 15 mm Oil Microbevelled 4-sided Brushed 151N4AEKFVKW220
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoakparis593745
  • Familia de productoKährs Original
  • Grupo de produtosCapital Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-05-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)2266
  • Profundidade (mm)187
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)