Publicar produtos
Reef Oak 1830 mm
Kährs

Reef Oak 1830 mm

Traduzido por Google,
Os tons naturais deste piso de carvalho da coleção Unity variam do sutil tawny ao pôr do sol e marrom chocolate com apenas alguns nós dispersos. O acabamento lacado mate elimina o brilho enquanto protege a madeira do desgaste diário. Cada tábua é cuidadosamente escovada para realçar o caráter do grão e destacar a textura natural da madeira. O bisel de quatro lados nas bordas garante uma aparência clássica e completa de prancha.
Especificação
  • Kährs 10 mm Matt Lacquer Bevelled 4-sided Brushed 101P3AEK09KW180
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicareefoak596615
  • Familia de productoKährs Spirit
  • Grupo de produtosUnity Collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)10
  • Largura (mm)1830
  • Profundidade (mm)125
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Chão de madeira
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoWood and composite unit flooring systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 11
  • Título OmniclassWood Flooring
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
Produtos parecidos

3.1 de 5 estrelas 3.1 (8)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (8)