Publicar produtos
ARC - Display 3 vertical
ARC - Display 3 vertical
ARC - Display 3 vertical

    ARC - Display 3 vertical

    Traduzido por Google,
    Formas arredondadas e linhas retas contrastam e combinam em harmonia no porta-revistas Arc (2019). A frente em forma de disco de madeira mantém o material impresso no lugar e de fácil acesso. Arc é ideal para exibir revistas, brochuras e folhetos informativos, ou como uma estante de correio quando dois ou mais são colocados lado a lado.
    Especificação
    • Arc is constructed around a frame of solid wood with front and back panels in veneered MDF. Available in oak, birch, ash, standard lacquers, standard stains on ash and white glazed oak or ash. The rack is wall-mounted on a metal suspension rail.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarc-arc13
    • Familia de productoDisplay
    • Grupo de produtosArc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1038
    • Largura (mm)273
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 17
    • Título OmniclassResidential Storage Units
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilidade da região

    Europa