Publicar produtos
KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1500-S1, vert. pres. pipe, Standard

KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1500-S1, vert. pres. pipe, Standard

Traduzido por Google,
Estação elevatória KESSEL Aqualift ® F Duo Estação gêmea para águas residuais com ou sem esgoto para instalação livre em ambientes sem gelo Composto por: Câmara de armazenamento de polietileno, volume da câmara aprox. 120 litros, volume de bombeamento aprox. 50 litros, com detector de nível de pressão de ar, abertura de limpeza. Ligação para entrada Ø 110 (altura de entrada 300 mm) e ventilação Ø 75, acoplamento de ligação para bomba manual de diafragma Ø 32. Bomba dupla de águas residuais com roda não engasgável para bombear águas residuais com ou sem esgoto (passagem de canal aberto 40 mm). A bomba é classificada como submersível (IP 68), comprimento do cabo de alimentação de 5 m. Saída vertical/horizontal com válvula de retenção integrada, acoplamento de conexão Ø 110 com seção de mangueira, com/sem válvula de fechamento (fornecida solta) Unidade de controle elétrica para operação totalmente automatizada da bomba, unidade de controle à prova de respingos (IP 65), montagem na parede, tensão 400 V DS a 50 Hz. Com contato livre de potencial. Sem válvula de fechamento com saída de pressão vertical Volume de bombeamento:max 40 m3/hora • Altura de bombeamento:max 8,0 metros • Potência de saída (P2): 2 x 1,1 KW • Potência de entrada (P1): 2 x 1,4 KW • Tensão de operação: 400 V DS • Frequência: 50 Hz • Amperagem: 2,7 A • Fusível: 3 x 16 A amperagem lenta • Classe de proteção - Bomba: IP68 3mWS/48h • Classe de proteção - unidade de controle IP 65 • Classe de operação : S1 • Comprimento do cabo: 5 m • Dimensões externas: 773 x 780 x 539 mm • Peso: aprox 84 kg
Especificação
  • • Dimensions • Length: 773 mm • Width: 780 mm • Height: 539 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 245 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 300 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 120 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 50 l • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 40 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 1.4 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,415 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 27 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.7 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: standard • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: no • Log book function: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: Immersion tube with pressure monitor • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 84 kg • Net weight: 58.828 kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª única11600
  • Familia de productoAqualift F Duo
  • Grupo de produtosPump technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)539
  • Largura (mm)773
  • Profundidade (mm)780
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolietileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)84
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Bombas
  • Classificação IFCObjeto