Publicar produtos
KESSEL-Drain Ferrofix 142026.52

KESSEL-Drain Ferrofix 142026.52

Traduzido por Google,
Dreno completo composto por uma combinação da parte superior e corpo do dreno Corpo do dreno para baixa altura de instalação Ø 110 Dreno de piso Ferrofix com flange de conexão em aço inoxidável AISI 304, para conexão a tubo SML, com sifão em aço inoxidável AISI 304. Capacidade de drenagem em l/s com soleira de 20 mm / 10 mm ver tabela* Altura da água de selagem 70 mm Parte superior do leito raso em ABS com membrana impermeabilizante fechada Tampa com fenda 200 × 200 mm e aro em aço inoxidável AISI 304, antiderrapante, classe L 15 , parafusado
Especificação
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 15 kg • Net weight: 15 kg • Height adjustment: 12-25mm • Water seal height: 70 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única142026-52
  • Familia de productoFerrofix drain - size 2
  • Grupo de produtosDrainage technology - Drains of stainless steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto