Publicar produtos
BW2930 Backwater Valve
Zurn

BW2930 Backwater Valve

4.6 de 5 estrelas4.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,

A válvula antirretorno BW2930 é recomendada para aplicações comerciais leves ou residenciais. Possui corpo em ABS ou PVC e tampa de acesso rosqueada.

Características:

  • Recomendado para aplicações comerciais leves e residenciais.
  • Corpo em PVC ou ABS com tampa de acesso rosqueada
  • Completo com sede de válvula e obturador, que permanece fechado quando não está em uso.



Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Keywords: Backwater Valve, Zurn BW2930 Back Water Valve, Back Water Valve Zurn, Zurn Back flow Valve, Water Control and Back Flow

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-bw2930
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de produtosPipework Products for General Use
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-16
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioABS
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Backwater Valves