Publicar produtos
KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange

KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange

Traduzido por Google,
Seção de extensão em PP Inclui: Flange de vedação de pressão em aço inoxidável AISI 304 Largura do flange: 63 mm
Especificação
  • • Dimensions • Height: 102 mm • Diameter: 246 mm • general characteristics • Material: PP • execution • System: 100
Especificações técnicas
  • Ref.ª única27198
  • Familia de productoOther accessory drainage technology
  • Grupo de produtosAccessory
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-04
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto