Publicar produtos
Z882 Perma-Trench® System
Zurn

Z882 Perma-Trench® System

4.5 de 5 estrelas4.5(12 avaliações)
Traduzido por Google,

Os canais devem ter 96" [2438 mm] de comprimento, 12" [305 mm] de largura de revelação e ter uma garganta de 9-1/4" [235 mm]. As seções modulares do canal devem ser feitas de Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com 0% de absorção de água. Devem ter uma conexão mecânica positiva entre as seções do canal que não se separará durante a instalação e deve travar mecanicamente no entorno de concreto a cada 12" [305 mm]. Os canais devem pesar menos de 5,05 libras. [2,29 kg] por pé linear, tem um fundo liso, de 3" [76 mm] de raio autolimpante com um coeficiente de Manning de 0,009 e 1,04% ou neutro de 0% de declive embutido. Os canais devem ter grampos de vergalhões padrão para fixar a vala em sua localização final. Devem ser fornecidos com grades DGC padrão que travam na estrutura. Grade ranhurada de ferro dúctil Zurn de 12" [305 mm] de largura, revelada, em conformidade com a especificação ASTM A536-84, Grau 80-55-06. A grade de ferro dúctil é classificada como classe C de acordo com as classificações de carga superior DIN EN1433. Fornecido em comprimentos nominais de 24" [608 mm] com ranhuras de 13/16" [21 mm] de largura e profundidade de apoio de 1-1/2" [38 mm]. A grelha tem uma área aberta de 80,8 pol² por pé [171.027 mm² por metro]. O conjunto de estrutura de aço carbono resistente de 1/4" [6 mm] de espessura está em conformidade com a especificação ASTM A36 com âncoras de concreto de 10 - 4" [102 mm] de comprimento por 96" [2438 mm]. As barras de travamento da grelha devem ser integrais à estrutura. A estrutura é fornecida com acabamento revestido a pó. Todas as soldas devem ser realizadas por um soldador certificado conforme o padrão ASTM AWS D1.1. As estruturas devem ser produzidas nos EUA

Características:

  • Economiza até 75% de mão de obra
  • Grampos de vergalhão integrais para conjunto de elevação
  • Bloqueio de grade de 4 cantos para situações de carga dinâmica
  • Conexões de intertravamento mecânico
  • EUA configurável

Palavras-chave: sistema de drenagem de vala, dreno de vala z882, instalação de dreno de vala zurn, instalação de dreno de vala zurn z882, dreno de vala de drenagem de construção

Especificação
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-z882
  • Familia de productoLinear Trench Drain Systems
  • Grupo de produtosHDPE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-12-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem

Disponibilidade da região

América do Norte