Publicar produtos
KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

Traduzido por Google,
KESSEL Dreno de varanda em ABS, Ø 50 Saída lateral 2,5°, caudal 0,9 l/seg Saída anti-gelo. Com vedação de lábio fixo Com parte superior em ABS com tampa ranhurada 100 x 100 mm em aço inoxidável, Classe K3 (capaz de suportar cargas até máx. 300 kg).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40151-20
  • Familia de productoBalcony / terrace drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto