Publicar produtos
KESSEL-Balcony drain 40151.90 lateral Ø 50, with glue flange

KESSEL-Balcony drain 40151.90 lateral Ø 50, with glue flange

Traduzido por Google,
KESSEL Dreno de varanda em ABS, Ø 50 Saída lateral 2,5°, caudal 0,9 l/seg Saída anti-gelo. Com vedação labial fixa. Com flange de cola e contra flange. Com parte superior em ABS com tampa ranhurada 100 x 100 mm em aço inoxidável, Classe K3 (capaz de suportar cargas até máx. 300 kg).
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40151-90
  • Familia de productoBalcony / terrace drain
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto