Publicar produtos
KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm

Traduzido por Google,
Ralo de banheiro Classic Saída vertical Com tampa ranhurada Diâmetro externo Ø (mm): Ø 50 Fabricado em ABS Com sifão removível, altura da água de vedação 50 mm, com vedação labial fixa. Capacidade de drenagem 0,8 l/seg. vazão. Área de instalação 220 × 180 mm Com parte superior em ABS Tampa: Tampa de dreno em polímero de encastrar para ladrilhos no local 110 × 110 mm, classe K 3 ou tampa ranhurada 100× 100 mm em aço inoxidável AISI 304, classe K 3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única40250-20
  • Familia de productoClassic
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioPolymer
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto