Publicar produtos
KESSEL-Drain body "the Superflat" 42701 lateral outlet Ø50, one inlet Ø40

KESSEL-Drain body "the Superflat" 42701 lateral outlet Ø50, one inlet Ø40

Traduzido por Google,
Corpo de drenagem The Superflat" em PP com sifão removível Saída lateral Ø 50, uma entrada lateral Ø 40 Altura da água de vedação: 30 mm Capacidade de drenagem: 0,8 l/s com soleira de 20 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única42701
  • Familia de productoSuperflat
  • Grupo de produtosDrainage technology - Standard products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-05
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCObjeto